Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 23 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 254 - 7550 N / [statische Tragzahl] 139 - 20000 N
Die Linearkugellager von MYT, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 4 und 60 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 23 bis 209 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 254 bis 7550 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 139 bis 20000 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYM4L |
LMYM5LUU |
LMYM6LUU |
LMYM8LUU |
LMYM10LUU |
LMYM12LUU |
LMYM16LUU |
LMYM20LUU |
LMYM25LUU |
LMYM40LUU |
LMYM60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 1 | 18 Arbeitstage | 4 | 8 | 23 | 254 | 139 | -0.01 | 10 | NA | ||
7.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 10 | 28 | 412 | 263 | -0.01 | 10 | Verfügbar | |
4.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 35 | 323 | 530 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
3.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
6.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
14.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 57 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
6.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Verfügbar | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Verfügbar | ||
36.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Verfügbar | ||
85.50 € 51.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 90 | 209 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 | Verfügbar |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Lange Ausführung | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Standardklasse |
Typ | Gerade | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften