Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 19 - 140 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 80 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 206 - 7350 N / [statische Tragzahl] 265 - 16000 N
Die Linearkugellager von MYT dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 80 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 19 - 140 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 206 bis 7350 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 16000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMF6UU |
LMYMF10UU |
LMYMF12UU |
LMYMF13UU |
LMYMF16UU |
LMYMF20UU |
LMYMF25UU |
LMYMF30UU |
LMYMF35UU |
LMYMF40UU |
LMYMF50UU |
LMYMF80UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
5.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
5.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 23 | 32 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
7.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
8.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
12.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
16.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
19.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
36.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
68.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
160.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 120 | 140 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rund |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften