Linearkugellager / LMYMFLUU / Stahl / Rundflansch / Langversion

Linearkugellager / LMYMFLUU / Stahl / Rundflansch / Langversion

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 323 - 7550 N / [statische Tragzahl] 529 - 20000 N



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von MYT. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 209 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 4001 bis 5000 N und 323 bis 7550 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 20000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMF8LUU
LMYMF10LUU
LMYMF12LUU
LMYMF16LUU
LMYMF20LUU
LMYMF25LUU
LMYMF30LUU
LMYMF40LUU
LMYMF50LUU
LMYMF60LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

7.83 €

1 5 Arbeitstage 81545431784-0.0115

14.29 €

1 5 Arbeitstage 1019555881100-0.0115

7.35 €

1 5 Arbeitstage 1221578131570-0.0115

9.21 €

1 24 Arbeitstage 16287012302350-0.0115

9.18 €

1 5 Arbeitstage 20328014002740-0.01220

16.54 €

1 5 Arbeitstage 254011215603140-0.01220

22.00 €

1 5 Arbeitstage 304512324905490-0.01220

56.89 €

1 5 Arbeitstage 406015134308040-0.01525

58.40 €

1 9 Arbeitstage 5080192608015900-0.01525

89.84 €

1 59 Arbeitstage 6090209755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support