Linearkugellager / LMYMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Linearkugellager / LMYMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N, 206 - 1570 N / [statische Tragzahl] 265 - 2740 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 64 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 1001 bis 2000 N und 206 bis 1570 N liegt. 265 - 2740 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Zweiseitiger Flanschtyp für eine bequeme Montage. Geeignet für den Einsatz in Standardanwendungen.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMH6UU
LMYMH8UU
LMYMH10UU
LMYMH12UU
LMYMH13UU
LMYMH16UU
LMYMH20UU
LMYMH25UU
LMYMH30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

4.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

61219206265-0.00912

4.17 €

1 5 Arbeitstage 81524274392-0.00912

6.50 €

1 5 Arbeitstage 101929372549-0.00912

5.29 €

1 5 Arbeitstage 122130510784-0.00912

8.25 €

1 5 Arbeitstage 132332510784-0.00912

8.17 €

1 5 Arbeitstage 1628377741180-0.00912

8.95 €

1 5 Arbeitstage 2032428821370-0.0115

13.38 €

1 5 Arbeitstage 2540599801570-0.0115

14.38 €

1 5 Arbeitstage 30456415702740-0.0115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support