Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 323 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von MYT. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 123 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 2001 bis 3000 N und 323 bis 2490 N liegt. 529 - 5490 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMH6LUU |
LMYMH8LUU |
LMYMH10LUU |
LMYMH12LUU |
LMYMH16LUU |
LMYMH20LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 35 | 323 | 529 | -0.01 | 15 | ||
8.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | ||
10.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | ||
10.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 57 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
14.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
17.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften