Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 19 - 140 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 80 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 206 - 7350 N / [statische Tragzahl] 265 - 16000 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von MYT. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 80 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 140 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 206 und 7350 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 265 - 16000 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Zweiseitiger Flanschtyp für eine bequeme Montage. Geeignet für den Einsatz in Standardanwendungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMK6UU |
LMYMK8UU |
LMYMK10UU |
LMYMK12UU |
LMYMK16UU |
LMYMK20UU |
LMYMK50UU |
LMYMK60UU |
LMYMK80UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
7.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
8.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
52.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
64.98 € 37.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 90 | 110 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 | |
188.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 120 | 140 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften