Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 323 - 7550 N / [statische Tragzahl] 529 - 20000 N
Die Linearkugellager von MYT gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 209 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 323 - 7550 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 20000 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Zweiseitiger Flanschtyp für eine bequeme Montage. Lange Ausführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMK8LUU |
LMYMK10LUU |
LMYMK12LUU |
LMYMK16LUU |
LMYMK20LUU |
LMYMK25LUU |
LMYMK30LUU |
LMYMK35LUU |
LMYMK40LUU |
LMYMK50LUU |
LMYMK60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | ||
9.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | ||
10.36 € 3.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 21 | 57 | 813 | 1570 | -0.01 | 15 | |
11.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
13.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
19.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
27.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
40.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
37.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
95.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | ||
105.71 € | 1 | 59 Arbeitstage | 60 | 90 | 209 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lange Ausführung | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften