Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 70 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1230 - 7550 N / [statische Tragzahl] 2350 - 20000 N
MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 60 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 70 bis 209 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 1230 - 7550 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 2350 bis 20000 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMFM16LUU |
LMYMFM25LUU |
LMYMFM30LUU |
LMYMFM35LUU |
LMYMFM40LUU |
LMYMFM50LUU |
LMYMFM60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
36.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
30.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
35.81 € | 1 | 59 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
55.84 € | 1 | 59 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
108.88 € | 1 | 59 Arbeitstage | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | ||
152.62 € | 1 | 59 Arbeitstage | 60 | 90 | 209 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Mittelflansch |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lange Ausführung | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rund |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften