Linearkugellager / LMYMKMLUU / Stahl / mittiger Quadratflansch / Langversion

Linearkugellager / LMYMKMLUU / Stahl / mittiger Quadratflansch / Langversion

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 70 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1230 - 7550 N / [statische Tragzahl] 2350 - 20000 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 60 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 70 und 209 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 1230 - 7550 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 2350 bis 20000 N liegen. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMKM25LUU
LMYMKM35LUU
LMYMKM40LUU
LMYMKM50LUU
LMYMKM60LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

35.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

254011215603140-0.01220

43.11 €

1 9 Arbeitstage 355213526506270-0.01525

96.28 €

1 5 Arbeitstage 406015134308040-0.01525

125.13 €

1 24 Arbeitstage 5080192608015900-0.01525

175.24 €

1 24 Arbeitstage 6090209755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Mittelflansch
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lange Ausführung Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rechteckig
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support