Linearkugellager / LMYMHMLUU / Stahl / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion

Linearkugellager / LMYMHMLUU / Stahl / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 57 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 813 - 2490 N / [statische Tragzahl] 1570 - 5490 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 30 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 57 bis 123 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 2001 bis 3000 N und 813 bis 2490 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1570 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Mittelflanschtyp für bequeme Montage. Lange Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMHM12LUU
LMYMHM16LUU
LMYMHM20LUU
LMYMHM30LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

17.72 €

1 18 Arbeitstage 1221578131570-0.0115

18.91 €

1 5 Arbeitstage 16287012302350-0.0115

22.24 €

1 5 Arbeitstage 20328014002740-0.01220

43.99 €

1 5 Arbeitstage 304512324905490-0.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Mittelflansch
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lange Ausführung Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support