Linearkugellager / LMYMFMLUU / Stahl / geführter Rundflansch

Linearkugellager / LMYMFMLUU / Stahl / geführter Rundflansch

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 37 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 774 - 4700 N / [statische Tragzahl] 1180 - 10000 N



Die Linearkugellager von MYT, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 60 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 37 - 110 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 4001 - 5000 N und 774 - 4700 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1180 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMFP16UU
LMYMFP20UU
LMYMFP25UU
LMYMFP35UU
LMYMFP50UU
LMYMFP60UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

11.28 €

1 5 Arbeitstage 1628377741180-0.00912

12.09 €

1 5 Arbeitstage 2032428821370-0.0115

15.47 €

1 5 Arbeitstage 2540599801570-0.0115

26.47 €

1 5 Arbeitstage 35527016703140-0.01220

67.16 €

1 5 Arbeitstage 508010038207940-0.01220

81.31 €

1 9 Arbeitstage 6090110470010000-0.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch mit Führung
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geflanschter Einsatz Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support