Linearkugellager / LMYMHPUU / Stahl / geführter, zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Linearkugellager / LMYMHPUU / Stahl / geführter, zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 37 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N, 774 - 1570 N / [statische Tragzahl] 1180 - 2740 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 37 bis 64 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 1001 - 2000 N und 774 - 1570 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1180 - 2740 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMHP16UU
LMYMHP20UU
LMYMHP30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

12.11 €

1 5 Arbeitstage 1628377741180-0.00912

15.39 €

1 5 Arbeitstage 2032428821370-0.0115

26.25 €

1 5 Arbeitstage 30456415702740-0.0115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch mit Führung
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geflanschter Einsatz Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support