Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 70 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 1230 - 3430 N / [statische Tragzahl] 2350 - 8040 N
MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 70 - 151 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 3001 bis 4000 N und 1230 bis 3430 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 2350 bis 8040 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Wälzlagerstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMFP16LUU |
LMYMFP20LUU |
LMYMFP30LUU |
LMYMFP35LUU |
LMYMFP40LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
22.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
31.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
44.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
85.17 € | 1 | 25 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lange Ausführung | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Geflanschter Einsatz | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rund |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften