Linearkugellager / LMYMKPUU / Stahl / geführter Quadratflansch / Langversion

Linearkugellager / LMYMKPUU / Stahl / geführter Quadratflansch / Langversion

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 70 - 192 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1230 - 6080 N / [statische Tragzahl] 2350 - 15900 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 50 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 70 - 192 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 1230 - 6080 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 2350 bis 15900 N liegen. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMKP25LUU
LMYMKP30LUU
LMYMKP35LUU
LMYMKP40LUU
LMYMKP50LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

37.77 €

1 5 Arbeitstage 254011215603140-0.01220

39.45 €

1 5 Arbeitstage 304512324905490-0.01220

38.80 €

1 9 Arbeitstage 355213526506270-0.01525

60.93 €

1 59 Arbeitstage 406015134308040-0.01525

115.46 €

1 59 Arbeitstage 5080192608015900-0.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch mit Führung
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lange Ausführung Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geflanschter Einsatz Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rechteckig
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support