Linearkugellager / LMYMHPLUU / Stahl / geführter, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion

Linearkugellager / LMYMHPLUU / Stahl / geführter, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 70 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 1230 - 2490 N / [statische Tragzahl] 2350 - 5490 N



MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 70 - 123 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 2001 - 3000 N und 1230 - 2490 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 2350 bis 5490 N liegen. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMYMHP16LUU
LMYMHP20LUU
LMYMHP25LUU
LMYMHP30LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

20.77 €

1 5 Arbeitstage 16287012302350-0.0115

20.70 €

1 5 Arbeitstage 20328014002740-0.01220

24.53 €

1 6 Arbeitstage 254011215603140-0.01220

33.49 €

1 9 Arbeitstage 304512324905490-0.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch mit Führung
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lange Ausführung Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geflanschter Einsatz Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support