Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 30 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 274 - 3820 N / [statische Tragzahl] 392 - 7940 N
MYT bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 8 - 50 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 30 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 274 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 392 - 7940 N zur Auswahl. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Linearkugellger mit integrierter Gehäuseeinheit. Ein Standardtyp. Geeignet für den Einsatz in Standardanwendungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMYC8UU |
SMYC10UU |
SMYC12UU |
SMYC16UU |
SMYC20UU |
SMYC25UU |
SMYC30UU |
SMYC35UU |
SMYC40UU |
SMYC50UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 30 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 36 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
9.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 25 | 44 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | |
9.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 27 | 50 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
18.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 38 | 67 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | |
24.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 39 | 72 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
40.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 45 | 80 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
57.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 51 | 90 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
93.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 61 | 110 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Oberflächenbehandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Standardklasse |
Typ | Blockform | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften