Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 58 - 215 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 431 - 6080 N / [statische Tragzahl] 784 - 15900 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von MYT gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 8 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 58 und 215 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 431 - 6080 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse aus. 784 - 15900 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.
Herstellerdetails:
Linearkugellger mit integrierter Gehäuseeinheit. Lange Ausführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMYC8LUU |
SMYC10LUU |
SMYC12LUU |
SMYC16LUU |
SMYC20LUU |
SMYC25LUU |
SMYC30LUU |
SMYC35LUU |
SMYC40LUU |
SMYC50LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 58 | 431 | 784 | -0.009 | 12 | ||
10.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 68 | 588 | 1100 | -0.009 | 12 | ||
12.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 21 | 70 | 813 | 1570 | -0.009 | 12 | |
19.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 25 | 85 | 1230 | 2350 | -0.009 | 12 | ||
18.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 27 | 96 | 1410 | 2740 | -0.01 | 15 | |
43.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 38 | 130 | 1610 | 3140 | -0.01 | 15 | ||
61.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 39 | 140 | 2450 | 5490 | -0.01 | 15 | ||
63.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 45 | 155 | 2650 | 6270 | -0.012 | 20 | ||
107.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 51 | 175 | 3430 | 8040 | -0.012 | 20 | ||
161.02 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 61 | 215 | 6080 | 15900 | -0.012 | 20 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Oberflächenbehandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Lange Ausführung | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Standardklasse |
Typ | Blockform | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften