Servo-Kupplungen / SHDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Servo-Kupplungen / SHDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHDS-56-10K3X10
SHDS-56-10K3X10K3
SHDS-56-10K3X10K4
SHDS-56-10K3X11
SHDS-56-10K3X11K4
SHDS-56-10K3X12
SHDS-56-10K3X12K4
SHDS-56-10K3X12K5
SHDS-56-10K3X12.7
SHDS-56-10K3X12.7K5
SHDS-56-10K3X14
SHDS-56-10K3X14K5
SHDS-56-10K3X15
SHDS-56-10K3X15K5
SHDS-56-10K3X15K6
SHDS-56-10K3X15.875
SHDS-56-10K3X15.875K5
SHDS-56-10K3X16
SHDS-56-10K3X16K5
SHDS-56-10K3X16K6
SHDS-56-10K3X17
SHDS-56-10K3X17K5
SHDS-56-10K3X17K6
SHDS-56-10K3X18
SHDS-56-10K3X18K6
SHDS-56-10K3X18K7
SHDS-56-10K3X18K8
SHDS-56-10K3X19
SHDS-56-10K3X19K6
SHDS-56-10K3X19K7
SHDS-56-10K3X19K8
SHDS-56-10K3X20
SHDS-56-10K3X20K6
SHDS-56-10K3X20K7
SHDS-56-10K3X20K8
SHDS-56-10K3X21
SHDS-56-10K3X21K6
SHDS-56-10K3X21K7
SHDS-56-10K3X22
SHDS-56-10K3X22K6
SHDS-56-10K3X22K7
SHDS-56-10K3X22K8
SHDS-56-10K3X24
SHDS-56-10K3X24K7
SHDS-56-10K3X24K8
SHDS-56-10K3X24K9
SHDS-56-10K3X25
SHDS-56-10K3X25K7
SHDS-56-10K3X25K8
SHDS-56-10K3X25K9
SHDS-56-10K3X25K10
SHDS-56-10K4X10
SHDS-56-10K4X10K3
SHDS-56-10K4X10K4
SHDS-56-10K4X11
SHDS-56-10K4X11K4
SHDS-56-10K4X12
SHDS-56-10K4X12K4
SHDS-56-10K4X12K5
SHDS-56-10K4X12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Gewicht
(g)

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010113577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010113577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 101012.73577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 101012.73577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010143577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010143577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010153577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010153577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010153577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 101015.8753577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010163577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010163577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010163577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010173577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010183577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010183577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010183577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010183577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010193577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010193577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010193577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010193577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010203577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010203577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010203577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010203577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010213577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010223577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010223577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010223577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010223577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010243577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010243577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010243577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010253577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010253577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 1010253577000.32,9 × 10-5150

83.91 €

1 11 Arbeitstage 101010357700±0,32,9 × 10-5150

84.81 €

1 11 Arbeitstage 1010253577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010103577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010113577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010113577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

83.01 €

1 11 Arbeitstage 1010123577000.32,9 × 10-5150

81.19 €

1 11 Arbeitstage 101012.73577000.32,9 × 10-5150

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Grundwerkstoff Aluminiumlegierung Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02
Zulässiger Winkelversatz(deg) 0.7 Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200

Technischer Support