Bockrollen / DP13A / Stahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Nylon, Kunststoff, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / DP13A / Stahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Nylon, Kunststoff, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 285 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, technischer Kunststoff



Verwendet werden die Bockrollen von SONRIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 97 und 285 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 230 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und technischer Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DP13A-250
DP32B-80
DP32B-100
DP32B-125
DP32B-150
DP32B-200
DP32C-80
DP32C-100
DP32C-125
DP32C-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite C
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie

24.55 €

1 56 Arbeitstage 285220.01~320.00230Kautschuk1037814011025055Geringe Last

6.77 €

1 15 Arbeitstage 10635.01~80.0060Technischer Kunststoff7656105858030Mittlere Last

7.21 €

1 15 Arbeitstage 12835.01~80.0070Technischer Kunststoff76561058510030Mittlere Last

8.28 €

1 15 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer Kunststoff76561058512535Mittlere Last

14.25 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00130Technischer Kunststoff1037814011015040Mittlere Last

18.25 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00160Technischer Kunststoff1037814011020050Mittlere Last

8.02 €

1 15 Arbeitstage 10635.01~80.0080Nylon806010582.58035Schwere Last

8.83 €

1 15 Arbeitstage 12880.01~140.00100Nylon806010582.510035Schwere Last

11.23 €

1 15 Arbeitstage 153140.01~220.00150Nylon806010582.512535Schwere Last

18.65 €

1 56 Arbeitstage 185140.01~220.00180Nylon1037813510515040Schwere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben
Grundmodell Feststehend

Technischer Support