Lenkrollen mit Bremse / ZP13A-100 / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / ZP13A-100 / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 128 mm / [Traglast] 80, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von SONRIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 97 und 128 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZP13A-100

Teilenummer
ZP13A-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.95 €

1 56 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 97 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 80 Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Rollen-Ø D(mm) 100 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Geringe Last
Grundmodell Einzelbremse

Technischer Support