Apparate-Lenkrollen / WK□□B-□□□ / Gummi, TPE, technischer Kunststoff / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / WK□□B-□□□ / Gummi, TPE, technischer Kunststoff / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72.5 - 235 mm / [Traglast] 40, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE, technischer Kunststoff



Die Apparate-Lenkrollen von SONRIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72.5 und 235 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 200 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE und technischer Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK13A-100
WK13A-125
WK13A-150
WK13A-200
WK32B-80
WK32B-100
WK32B-125
WK32B-150
WK32B-200
WK62A-50
WK62A-65
WK62A-75
WK62A-100
WK82A-50
WK82A-75
WK82A-100
WK82A-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Nutzbarer Gewindeabschnitt

8.17 €

1 56 Arbeitstage 12835.01~80.0080Kautschuk10030Geringe LastM12

10.12 €

1 56 Arbeitstage 15380.01~140.00100Kautschuk12537.5Geringe LastM12

17.84 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00140Kautschuk15040Geringe LastM20

22.72 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00200Kautschuk20050Geringe LastM20

7.50 €

1 56 Arbeitstage 10635.01~80.0060Technischer Kunststoff8035Mittlere LastM12

7.94 €

1 56 Arbeitstage 12835.01~80.0070Technischer Kunststoff10035Mittlere LastM12

9.35 €

1 56 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer Kunststoff12535Mittlere LastM12

19.47 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00130Technischer Kunststoff15040Mittlere LastM20

20.78 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00160Technischer Kunststoff20050Mittlere LastM20

3.39 €

1 5 Arbeitstage 72.535.01~80.0040Kunstkautschuk5017Geringe LastM10

5.46 €

1 53 Arbeitstage 8935.01~80.0045Kunstkautschuk6521Geringe LastM10

5.82 €

1 14 Arbeitstage 10335.01~80.0050Kunstkautschuk7521Geringe LastM10

8.36 €

1 53 Arbeitstage 12835.01~80.0060Kunstkautschuk10027Geringe LastM12

5.16 €

1 56 Arbeitstage 72.535.01~80.0040[Sonstige] TPE5020Geringe LastM10

6.25 €

1 56 Arbeitstage 10335.01~80.0050[Sonstige] TPE7525Geringe LastM10

9.19 €

1 56 Arbeitstage 13235.01~80.0075[Sonstige] TPE10032Geringe LastM12

10.83 €

1 56 Arbeitstage 16180.01~140.0090[Sonstige] TPE12532Geringe LastM12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben
Grundmodell Freie Ausführung

Technischer Support