Apparate-Lenkrollen / WL13A / Gummi, technischer Kunststoff, TPE / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / WL13A / Gummi, technischer Kunststoff, TPE / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 243 mm / [Traglast] 40, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE, technischer Kunststoff



Mit den Apparate-Lenkrollen von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 72 und 243 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE und technischer Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL13A-100
WL13A-125-M12
WL13A-150
WL13A-200
WL32B-80
WL32B-100
WL32B-125-M12
WL32B-125-M16
WL32B-150
WL32B-200
WL62A-50
WL62A-65
WL62A-75
WL62A-100
WL82A-50
WL82A-75
WL82A-100
WL82A-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie

8.37 €

1 15 Arbeitstage 13435.01~80.0080KautschukM1210030Geringe Last

27.37 €

1 5 Arbeitstage 16180.01~140.00100KautschukM1212537.5Geringe Last

18.12 €

1 56 Arbeitstage 19180.01~140.00140KautschukM2015040Geringe Last

23.45 €

1 56 Arbeitstage 243140.01~220.00200KautschukM2020050Geringe Last

7.74 €

1 15 Arbeitstage 10635.01~80.0060Technischer KunststoffM128035Mittlere Last

8.13 €

1 15 Arbeitstage 12835.01~80.0070Technischer KunststoffM1210035Mittlere Last

9.79 €

1 15 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer KunststoffM1212535Mittlere Last

9.79 €

1 56 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer KunststoffM1612535Mittlere Last

16.75 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00130Technischer KunststoffM2015040Mittlere Last

21.21 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00160Technischer KunststoffM2020050Mittlere Last

5.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7835.01~80.0040KunstkautschukM105017Geringe Last

5.87 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.0045KunstkautschukM106521Geringe Last

7.81 €

1 5 Arbeitstage 10335.01~80.0050KunstkautschukM107521Geringe Last

12.45 €

1 5 Arbeitstage 13335.01~80.0060KunstkautschukM1210027Geringe Last

9.74 €

1 5 Arbeitstage 7235.01~80.0040[Sonstige] TPEM105020Geringe Last

6.25 €

1 56 Arbeitstage 10135.01~80.0050[Sonstige] TPEM107525Geringe Last

9.19 €

1 56 Arbeitstage 13035.01~80.0075[Sonstige] TPEM1210032Geringe Last

10.83 €

1 56 Arbeitstage 16080.01~140.0090[Sonstige] TPEM1212532Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Grundmodell Freie Ausführung

Technischer Support