Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SL13A / Gummi, technischer Kunststoff, TPE / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SL13A / Gummi, technischer Kunststoff, TPE / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72.5 - 235 mm / [Traglast] 40, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE, technischer Kunststoff



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 72.5 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE und technischer Kunststoff.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL13A-75
SL13A-100
SL13A-125-M12
SL13A-125-M16
SL13A-150
SL13A-200
SL32B-80
SL32B-100
SL32B-125-M12
SL32B-125-M16
SL32B-150
SL32B-200
SL62A-50
SL62A-65
SL62A-75
SL62A-100
SL62A-125
SL82A-50
SL82A-100
SL82A-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie

11.36 €

1 5 Arbeitstage 9735.01~80.0050KautschukM107525Geringe Last

19.72 €

1 5 Arbeitstage 12835.01~80.0080KautschukM1210030Geringe Last

31.01 €

1 5 Arbeitstage 15380.01~140.00100KautschukM1212537.5Geringe Last

12.44 €

1 5 Arbeitstage 15380.01~140.00100KautschukM1612537.5Geringe Last

20.67 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00140KautschukM2015040Geringe Last

27.18 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00200KautschukM2020050Geringe Last

9.76 €

1 14 Arbeitstage 10635.01~80.0060Technischer KunststoffM128035Mittlere Last

10.20 €

1 15 Arbeitstage 12835.01~80.0070Technischer KunststoffM1210035Mittlere Last

12.13 €

1 15 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer KunststoffM1212535Mittlere Last

12.13 €

1 56 Arbeitstage 15380.01~140.0090Technischer KunststoffM16125-Mittlere Last

20.08 €

1 56 Arbeitstage 18580.01~140.00130Technischer KunststoffM2015040Mittlere Last

25.02 €

1 56 Arbeitstage 235140.01~220.00160Technischer KunststoffM2020050Mittlere Last

6.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

72.535.01~80.0040KunstkautschukM105017Geringe Last

6.06 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0045KunstkautschukM106520Geringe Last

9.73 €

1 5 Arbeitstage 10335.01~80.0050KunstkautschukM107521Geringe Last

10.04 €

1 5 Arbeitstage 12835.01~80.0060KunstkautschukM1210027Geringe Last

11.37 €

1 53 Arbeitstage 15235.01~80.0070KunstkautschukM1212527Geringe Last

5.82 €

1 15 Arbeitstage 72.535.01~80.0040[Sonstige] TPEM105020Geringe Last

10.66 €

1 15 Arbeitstage 13235.01~80.0075[Sonstige] TPEM1210032Geringe Last

12.58 €

1 56 Arbeitstage 16180.01~140.0090[Sonstige] TPEM1212532Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Grundmodell Doppelbremse

Technischer Support