Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
19.60 € ( 23.32 € ) | 14 Werktage |
22.54 € ( 26.82 € ) | 15 Werktage |
25.58 € ( 30.44 € ) | 15 Werktage |
29.09 € ( 34.62 € ) | 56 Werktage |
17.17 € ( 20.43 € ) | 15 Werktage |
18.45 € ( 21.96 € ) | 15 Werktage |
21.47 € ( 25.55 € ) | 15 Werktage |
24.98 € ( 29.73 € ) | 56 Werktage |
20.40 € ( 24.28 € ) | 15 Werktage |
22.54 € ( 26.82 € ) | 14 Werktage |
25.99 € ( 30.93 € ) | 56 Werktage |
30.12 € ( 35.84 € ) | 53 Werktage |
6.25 € ( 7.44 € ) | 14 Werktage |
9.19 € ( 10.94 € ) | 56 Werktage |
10.83 € ( 12.89 € ) | 56 Werktage |
10.44 € ( 12.42 € ) | 53 Werktage |
12.82 € ( 15.26 € ) | 53 Werktage |
25.87 € ( 30.79 € ) | 15 Werktage |
30.46 € ( 36.25 € ) | 15 Werktage |
34.60 € ( 41.17 € ) | 9 Werktage |
39.92 € ( 47.50 € ) | 15 Werktage |
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 240 mm / [Traglast] 40, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan
Mit den Lenkrollen von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 700 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan.