Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72.5 - 235 mm / [Traglast] 40, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, TPE, technischer Kunststoff
Die Lenkrollen mit Bremse von SONRIN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 72.5 und 235 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, TPE und technischer Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP13A-200 |
SP32B-80 |
SP32B-100 |
SP32B-125 |
SP32B-150 |
SP32B-200 |
SP32C-80 |
SP32C-100 |
SP32C-125 |
SP32C-150 |
SP32C-200 |
SP62A-125 |
SP82A-75 |
SP82A-125 |
SP83C-75 |
SP83C-100 |
SP83C-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 € | 1 | 56 Arbeitstage | 235 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | 103 | 76 | 140 | 110 | 200 | 50 | Geringe Last | ||
9.56 € | 1 | 14 Arbeitstage | 106 | 35.01~80.00 | 60 | Technischer Kunststoff | 76 | 56 | 105 | 85 | 80 | 30 | Mittlere Last | ||
10.08 € | 1 | 15 Arbeitstage | 128 | 35.01~80.00 | 70 | Technischer Kunststoff | 76 | 56 | 105 | 85 | 100 | 30 | Mittlere Last | ||
11.93 € | 1 | 15 Arbeitstage | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Technischer Kunststoff | 76 | 56 | 105 | 85 | 125 | 35 | Mittlere Last | ||
19.47 € | 1 | 56 Arbeitstage | 185 | 80.01~140.00 | 130 | Technischer Kunststoff | 103 | 78 | 140 | 110 | 150 | 40 | Mittlere Last | ||
23.97 € | 1 | 56 Arbeitstage | 235 | 140.01~220.00 | 160 | Technischer Kunststoff | 103 | 78 | 140 | 110 | 200 | 50 | Mittlere Last | ||
10.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | 106 | 35.01~80.00 | 80 | Nylon | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 80 | 35 | Schwere Last | ||
19.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 128 | 80.01~140.00 | 100 | Nylon | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 100 | 35 | Schwere Last | ||
14.87 € | 1 | 15 Arbeitstage | 153 | 140.01~220.00 | 150 | Nylon | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 125 | 35 | Schwere Last | ||
23.79 € | 1 | 56 Arbeitstage | 185 | 140.01~220.00 | 180 | Nylon | 103 | 78 | 135 | 105 | 150 | 40 | Schwere Last | ||
32.60 € | 1 | 56 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 250 | Nylon | 103 | 78 | 135 | 105 | 200 | 50 | Schwere Last | ||
11.37 € | 1 | 53 Arbeitstage | 155 | 35.01~80.00 | 70 | Kunstkautschuk | 36 | 36 | 50 | 50 | 125 | 27 | Geringe Last | ||
6.94 € | 1 | 15 Arbeitstage | 103 | 35.01~80.00 | 50 | [Sonstige] TPE | 43 | 43 | 60 | 60 | 75 | 25 | Geringe Last | ||
12.58 € | 1 | 56 Arbeitstage | 161 | 80.01~140.00 | 90 | [Sonstige] TPE | 50 | 50 | 77 | 77 | 125 | 32 | Geringe Last | ||
8.79 € | 1 | 56 Arbeitstage | 103 | 35.01~80.00 | 60 | Polyurethan | 62 | 52 | 84 | 72 | 75 | 25 | Schwere Last | ||
12.18 € | 1 | 53 Arbeitstage | 128 | 80.01~140.00 | 85 | Polyurethan | 76 | 56 | 105 | 84 | 100 | 37.5 | Schwere Last | ||
14.27 € | 1 | 53 Arbeitstage | 150 | 80.01~140.00 | 110 | Polyurethan | 76 | 56 | 105 | 84 | 125 | 40 | Schwere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Grundmodell | Doppelbremse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften