Gelenkköpfe / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / PTLHS

Gelenkköpfe / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / PTLHS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A standard female threaded type rod end bearing. Many in-stock items can be shipped on the same day if ordered by 6: 00 PM. SB is a Taiwanese manufacturer that was established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTLHS5R
PTLHS8R
PTLHS10R
PTLHS12R
PTLHS18R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Radiallast
(N)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Steigung Verbindungsschraube M

5.58 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55488130.8M5

9.55 €

3.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

88820131.25M8

7.57 €

4.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012936131.5M10

11.20 €

6.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1216366131.75M12

15.54 €

8.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1828812151.5M18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 äquiv.
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Chrom-Molybdän-Lager aus Stahl EN 1.3505 Äquiv.
Führungsbuchse, Werkstoff Kupferlegierung Schmierung Schmierung Standardgröße Meter
Richtung R Mindestabnahmemenge Einzelteile erhältlich

Technischer Support