Hersteller-Teilenummer: PTLOS8L
Marke: STRUENING
Preis: 6.14 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
ID d: 8 mm
Anschlussgewinde, Richtung: Linke Schraube
Radiallast: 6664 N
Allowable Incline Angle α: 13 deg
Steigung: 1.25
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTLOS8L
Teilenummer
|
---|
PTLOS8L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Radiallast (N) | Allowable Incline Angle α (deg) | Steigung | Verbindungsschraube M | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 € 3.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Linke Schraube | 6664 | 13 | 1.25 | M8 | L |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Außengewinde | Kugelmaterial | Chrom-Molybdän-Lager aus Stahl EN 1.3505 Äquiv. | Führungsbuchse, Werkstoff | Kupferlegierung |
Schmierung | Schmierung | Standardgröße | Meter | Mindestabnahmemenge | Einzelteile erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / PTLOS, die Teilenummer ist PTLOS8L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTLOS8L.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Steigung
Verbindungsschraube M
Richtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PTLOS10L |
PTLOS16R |
PTLOS5L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Radiallast (N) | Allowable Incline Angle α (deg) | Steigung | Verbindungsschraube M | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Linke Schraube | 10486 | 13 | 1.5 | M10 | L | |
14.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | Rechte Schraube | 24206 | 15 | 2 | M16 | R | ||
6.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | Linke Schraube | 3332 | 13 | 0.8 | M5 | L |