Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NTLHS4R |
NTLHS5L |
NTLHS6L |
NTLHS6R |
NTLHS8R |
NTLHS10R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Radiallast (N) | Steigung | Verbindungsschraube M | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € 4.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Rechte Schraube | 2156 | 0.7 | M4 | R | |
5.76 € 2.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | Linke Schraube | 3822 | 0.8 | M5 | L | ||
5.51 € 2.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Linke Schraube | 4900 | 1 | M6 | L | ||
6.84 € 2.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Rechte Schraube | 4900 | 1 | M6 | R | ||
7.88 € 2.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Rechte Schraube | 7252 | 1.25 | M8 | R | ||
8.60 € 3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechte Schraube | 9212 | 1.5 | M10 | R |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Innengewinde | Kugelmaterial | Chrom-Molybdän-Lager aus Stahl EN 1.3505 Äquiv. | Führungsbuchse, Werkstoff | fluoropolymer-beschichtetes Kupfergewebe (PTFE) |
Allowable Incline Angle α(deg) | 13 | Schmierung | Wartungsfrei | Standardgröße | Meter |
Mindestabnahmemenge | Einzelteile erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Steigung
Verbindungsschraube M
Richtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften