Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / NTLOS (NTLOS10R)

Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / NTLOS NTLOS10R
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NTLOS10R

Marke: STRUENING

Preis: 7.71

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

ID d: 10 mm

Radiallast: 9212 N

Steigung: 1.5

Verbindungsschraube M: M10


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NTLOS10R

Teilenummer
NTLOS10R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Radiallast
(N)
Steigung Verbindungsschraube M

7.71 €

5.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1092121.5M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 äquiv. Anschlussgewinde, Form Außengewinde
Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Chrom-Molybdän-Lager aus Stahl EN 1.3505 Äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff fluoropolymer-beschichtetes Kupfergewebe (PTFE)
Allowable Incline Angle α(deg) 13 Schmierung Wartungsfrei Standardgröße Meter
Richtung R Mindestabnahmemenge Einzelteile erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / NTLOS, die Teilenummer ist NTLOS10R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NTLOS10R.

Produktvarianten

Teilenummer
NTLOS12R
NTLOS5R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Radiallast
(N)
Steigung Verbindungsschraube M

7.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12107801.75M12

5.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

533320.8M5

Technischer Support