Gelenklager / PTLB

Gelenklager / PTLB
  • Sonderpreis
MISUMI-VONA provides carefully chosen products from fast-growing Asian manufacturers to meet our customers' needs. Select a product to suit your applications. A Taiwanese manufacturer established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTLB16

Teilenummer
PTLB16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.08 €

5.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 äquiv. ID d(mm) 16
Kugelmaterial Chrom-Molybdän-Lager aus Stahl EN 1.3505 Äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff Kupferlegierung Radiallast(N) 49882
Allowable Incline Angle α(deg) 15 Dicke(mm) 21 Höhe(mm) 38
Mindestabnahmemenge Einzelteile erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / PTLB, die Teilenummer ist PTLB16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTLB16.

Technischer Support