Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2
ZOB bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 10 - 60 mm konfigurierbar. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden.
Herstellerdetails:
Eine ölfreie Flanschbuchse aus Kupferlegierung, die unter Berücksichtigung der Kosten entwickelt wurde.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | [T] Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | ||
4.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 12 | 2 | |
7.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 2 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 15 | 2 | |
7.71 € 2.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 10 | 2 | |
5.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 2 | ||
7.03 € 2.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 15 | 2 | ||
7.76 € 2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 | |
3.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 10 | 2 | |
4.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 12 | 2 | |
6.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 15 | 2 | ||
6.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20 | 2 | ||
9.60 € 2.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 25 | 2 | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 30 | 2 | ||
4.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | 3 | |
5.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 12 | 3 | ||
7.80 € 2.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 15 | 3 | |
5.73 € 1.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 20 | 3 | |
8.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | 3 | ||
9.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 30 | 3 | ||
5.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 10 | 3 | ||
8.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 12 | 3 | ||
8.39 € 3.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 19 | 15 | 3 | ||
8.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 20 | 3 | ||
8.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 25 | 3 | ||
10.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 30 | 3 | |
7.73 € 2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 10 | 3 | ||
6.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 12 | 3 | |
8.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 15 | 3 | ||
8.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 20 | 3 | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 25 | 3 | ||
9.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 30 | 3 | ||
8.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 12 | 3 | |
9.25 € 2.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 15 | 3 | ||
8.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 3 | ||
11.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | 3 | ||
10.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 30 | 3 | ||
10.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 35 | 3 | ||
9.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 40 | 3 | |
8.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 15 | 3 | ||
10.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20 | 3 | ||
9.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 25 | 3 | ||
10.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 30 | 3 | ||
11.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 35 | 3 | ||
11.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 40 | 3 | ||
8.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 15 | 5 | ||
9.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | ||
10.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | ||
9.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | 5 | |
13.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 35 | 5 | ||
13.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | |
10.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 15 | 5 | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 20 | 5 | ||
10.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 25 | 5 | ||
14.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 30 | 5 | ||
14.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 35 | 5 | ||
13.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 40 | 5 | ||
17.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 50 | 5 | ||
13.78 € 6.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 40 | 20 | 5 |
Loading...
Ausführung | Mit Flansch | Werkstoff - Metall | Messing | Toleranz - Innendurchmesser | d8 / e7 / g6 / f8 |
---|---|---|---|---|---|
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Umgebungsbedingungen | Standard / In Öl |
Buchsenzahl | Einfach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
[T] Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften