Gleitlagerbuchsen mit Bund / SF / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen mit Bund / SF / geschlitzt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von ZOB. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 3 - 40 mm konfigurierbar. 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen.



Herstellerdetails:
Ölfreie Mehrschicht-Flanschbuchse, die unter Berücksichtigung der Kosten entwickelt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-1F0303
SF-1F0305
SF-1F0404
SF-1F0406
SF-1F0504
SF-1F0505
SF-1F0506
SF-1F0605
SF-1F0606
SF-1F0608
SF-1F0806
SF-1F0808
SF-1F0810
SF-1F0812
SF-1F1006
SF-1F1008
SF-1F1010
SF-1F1012
SF-1F1015
SF-1F1206
SF-1F1208
SF-1F1210
SF-1F1212
SF-1F1215
SF-1F1310
SF-1F1315
SF-1F1510
SF-1F1512
SF-1F1515
SF-1F1520
SF-1F1610
SF-1F1615
SF-1F1620
SF-1F1810
SF-1F1812
SF-1F1815
SF-1F1820
SF-1F2010
SF-1F2012
SF-1F2015
SF-1F2020
SF-1F2025
SF-1F2210
SF-1F2212
SF-1F2215
SF-1F2220
SF-1F2510
SF-1F2512
SF-1F2515
SF-1F2520
SF-1F2525
SF-1F3012
SF-1F3015
SF-1F3020
SF-1F3025
SF-1F3030
SF-1F3512
SF-1F3520
SF-1F3525
SF-1F3540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
[T] Dicke
(mm)

2.17 €

0.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1034.630.8

3.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034.650.8

7.66 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045.640.8

2.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045.660.8

7.66 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105741

2.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105751

7.66 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105761

7.66 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106851

2.37 €

0.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106861

7.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106881

7.67 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081061

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081081

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10810101

3.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10810121

2.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101261

3.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101281

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101012101

7.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101012121

3.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101012151

2.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121461

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121481

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101214101

3.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101214121

7.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101214151

7.68 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101315101

2.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101315151

2.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101517101

4.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101517121

7.71 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517151

8.97 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517201

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101618101

4.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101618151

4.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101618201

2.17 €

1 5 Arbeitstage 101820101

2.26 €

1 5 Arbeitstage 101820121

3.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101820151

2.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101820201

4.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023101.5

3.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023121.5

4.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023151.5

4.76 €

1 5 Arbeitstage 102023201.5

3.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102023251.5

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102225101.5

2.55 €

1 5 Arbeitstage 102225121.5

2.74 €

1 5 Arbeitstage 102225151.5

3.04 €

1 5 Arbeitstage 102225201.5

4.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102528101.5

7.79 €

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102528121.5

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102528151.5

4.56 €

1 5 Arbeitstage 102528201.5

5.48 €

1 5 Arbeitstage 102528251.5

3.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103034122

3.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103034152

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103034202

3.77 €

1 5 Arbeitstage 103034252

5.13 €

1 5 Arbeitstage 103034302

3.10 €

1 5 Arbeitstage 103539122

3.75 €

1 5 Arbeitstage 103539202

5.63 €

1 5 Arbeitstage 103539252

5.43 €

1 5 Arbeitstage 103539402

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Flansch Werkstoff - Verbundwerkstoff Stahl/Sinterbronze/Polytetrafluorethylen Toleranz - Innendurchmesser h7
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s) 0.65 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Umgebungsbedingungen Standard / In Öl
Buchsenzahl Einfach

Technischer Support