Wellenhalter / SMYHF10 / Alu-Guss / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / geschlitzt

Wellenhalter / SMYHF10 / Alu-Guss / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / geschlitzt
  • Mengenrabatt
A shaft support with a flange type design for convenient mounting. Aluminum alloy product with white anodized aluminum surface treatment. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system, and have been adopted all over the world.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMYHF10
SMYHF12
SMYHF13
SMYHF16
SMYHF20
SMYHF25
SMYHF30
SMYHF35
SMYHF40
SMYHF50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser D
(mm)
Montagebohrungsabstand L1
(mm)

6.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032

5.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1236

4.75 €

1 5 Arbeitstage 1336

6.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1640

6.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2048

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2556

9.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3064

14.75 €

1 5 Arbeitstage 3572

20.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4080

33.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5096

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch-Ausführung Montage - Welle Senkrecht geschlitzt Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Klareloxiertes Aluminium Herstellungsverfahren Guss Merkmal - Rundflansch Standard
Montage - Blockform Gewindebohrung auf der Unterseite Zylinderstiftbohrung Ohne Ausführung mit Montagebohrung Ausführung mit Durchgangsbohrung

Technischer Support