Andruckspindel für Schnellspanner / GH-FC, GH-FC-LP / Gummikopf Neopren

Andruckspindel für Schnellspanner / GH-FC, GH-FC-LP / Gummikopf Neopren
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A metal head for clamps. Tip is made of Shore A70 NBR rubber. Select from a metric or imperial screw thread. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-FC-042507
GH-FC-044207
GH-FC-064410
GH-FC-065110
GH-FC-086312
GH-FC-087512
GH-FC-10138
GH-FC-10138-LP
GH-FC-108515
GH-FC-121017
GH-FC-12334
GH-FC-14134
GH-FC-14218
GH-FC-38312
GH-FC-38412
GH-FC-56212
GH-FC-56300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenorm Gewinde-Ø M (mm) Gewinde-Ø M (Zoll) Gesamtlänge L (mm) Gesamtlänge L (Zoll)

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MeterM4×P0,7-25-

2.33 €

1 77 Arbeitstage MeterM4×P0,7-42-

2.60 €

1 19 Arbeitstage MeterM6×P1,0-44-

3.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MeterM6×P1,0-51-

3.16 €

1 15 Arbeitstage MeterM8×P1,25-63-

6.63 €

4.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM8×P1,25-75-

2.33 €

1 19 Arbeitstage Zoll-10-1-3/8

2.33 €

1 19 Arbeitstage Zoll-10-1-1/8

12.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM10×P1,5-85-

6.42 €

1 15 Arbeitstage MeterM12×P1,75-100-

6.42 €

1 19 Arbeitstage Zoll-1/2-3-3/4

2.60 €

1 22 Arbeitstage Zoll-1/4-1-3/4

2.60 €

1 19 Arbeitstage Zoll-1/4-2-1/8

3.70 €

1 19 Arbeitstage Zoll-3/8-3-1/2

4.25 €

1 19 Arbeitstage Zoll-3/8-4-1/2

3.16 €

1 19 Arbeitstage Zoll-5/16-2-1/2

3.16 €

1 19 Arbeitstage Zoll-5/16-3"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikel Andrückschraube Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung

Technischer Support