Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-20100
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 | Spannkraft (MAX.)(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-20100 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist GH-20100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-20100.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften