Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-101-ASS
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spannkraft (MAX.)(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Edelstahl | Größe (Auflageschraube) | Nr.10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Edelstahl |
Kategorie | Grundkörper | Ausführung (Auflageschraube) | Rostfreie Schraube | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / Schnellspanner, vertikaler Typ, U-förmiger Arm, Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Anzugskraft, 500 N, die Teilenummer ist GH-101-ASS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-101-ASS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften