Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-101-E
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spannkraft (MAX.)(N) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Auflageschraube) | 5/16 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Kategorie | Grundkörper | Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, U-Form-Langarm (Flanschbasis) GH-101-E, die Teilenummer ist GH-101-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-101-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften