Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-301-BM
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Klemmkraft(N) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung mit Konsole, Hub 17 mm, gerader Arm GH-301-BM, die Teilenummer ist GH-301-BM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-301-BM.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften