Schnellspanner - Schubstangenausführung - freie Montagerichtung, Hub 40 mm, gerader Arm GH-36204M / GH-36204-MSS

Schnellspanner - Schubstangenausführung - freie Montagerichtung, Hub 40 mm, gerader Arm GH-36204M / GH-36204-MSS
  • Mengenrabatt
Push/pull-type toggle clamp. Maximum stroke: 40mm; maximum clamping pressure: 1360N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-36204-MSS
GH-36204M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitzenschraube, Ausführung

95.29 €

1 5 Arbeitstage EdelstahlEdelstahlRostfreie Schraube

22.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.0038 äquiv.[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Stahlschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Klemmkraft(N) 1360
Befestigungsmethode Freie Montagerichtung Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M8

Technischer Support