Geschwindigkeitsregler mit Pufferfunktion

Geschwindigkeitsregler mit Pufferfunktion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
No need for a shock absorber. The industry's first speed controller with built-in shock absorption

[Features]
-Use conventional cushioning to improve the cycle time.
-The cushioning stroke can be adjusted.
-Cushioning can prove effective in positions where shock absorbers can't reach (cylinder intermediate stops).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BJSU4
BJSU6
BJSU8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser von Rohr D

44.96 €

1 5 Arbeitstage 104

43.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

49.19 €

1 5 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschwindigkeitsregler Form Gerader Verbinder Richtung der Steuerung Abflussregler
Verbindertyp Beide Seiten mit Schnell-Befestigung Haupteinheits-Material PBT Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::1.0 Zulässige Flüssigkeiten Luft

Technischer Support