QUICK-TEST Kupplung (Teilenummern)

QUICK-TEST Kupplung
Check valve type fitting to mount to the air bleeding and pressure measurement part. 9 types of screw types are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100-08.002
100-08.102
100-10.002
100-10.102
100-12.001
100-12.101
100-14.001
100-14.101
100-42.001
100-42.101
100-51.000
100-51.100
100-52.000
100-52.100
100-61.000
100-61.100
100-62.000
100-62.100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung Gewindegröße T Anschlussform

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungM8 x 1O-Ring

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAM8 x 1O-Ring

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungM10 x 1O-Ring

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAM10 x 1O-Ring

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungM12 x 1,5Dichtung

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAM12 x 1,5Dichtung

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungM14 x 1,5Dichtung

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAM14 x 1,5Dichtung

56.36 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungG 1/4Dichtung

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAG 1/4Dichtung

56.36 €

1 5 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungR 1/8Konus

128.80 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAR 1/8Konus

56.36 €

1 5 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-LegierungsbeschichtungR 1/4Konus

128.80 €

1 5 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNAR 1/4Konus

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-Legierungsbeschichtung1/8 NPTKonus

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNA1/8 NPTKonus

59.62 €

1 7 Arbeitstage EisenÖl / ChemikalienZink-Nickel-Legierungsbeschichtung1/4 NPTKonus

233.65 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlWasser / Öl / ChemikalienNA1/4 NPTKonus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support