Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Grundkörperform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Arbeitspunkt (mm) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabel | Flansch-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | |
43.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | |
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | |
46.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | |
33.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | 10 | Linearer Kontakt | |
45.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | 10 | Linearer Kontakt | ||
29.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | 10 | Linearer Kontakt | ||
47.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | 10 | Linearer Kontakt | ||
35.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | ||
47.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | ||
38.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
51.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
35.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10 x 1.5 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | 13 | Linearer Kontakt | ||
49.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10 x 1.5 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | 13 | Linearer Kontakt | ||
39.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10 x 1.5 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | 13 | Linearer Kontakt | ||
52.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | - | M10 x 1.5 | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | 13 | Linearer Kontakt | ||
37.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | |
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | ||
40.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | |
54.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | - | M10×0.75 | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | ||
43.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Wasserdichte Ausführung | - | 0.3 | 9 | - | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | |
46.27 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Wasserdichte Ausführung | - | 0.3 | 9 | - | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
51.56 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Wasserdichte Ausführung | - | 0.3 | 9 | - | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
44.94 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | - | 0.3 | 11.5 | - | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Einzeldraht | 11 | Linearer Kontakt | ||
53.92 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | - | 0.3 | 11.5 | - | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Einzeldraht | 11 | Linearer Kontakt | ||
47.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | ||
47.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | |
45.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
60.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | |
44.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10 x 1.5 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Einzeldraht | 13 | Linearer Kontakt | |
58.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10 x 1.5 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Einzeldraht | 13 | Linearer Kontakt | ||
46.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10 x 1.5 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | 13 | Linearer Kontakt | ||
61.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung / Flansch | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10 x 1.5 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | 13 | Linearer Kontakt | ||
38.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | |
43.78 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | |
40.76 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Axialer oder seitlicher Kontakt | |
45.97 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Axialer oder seitlicher Kontakt |
Loading...
Spitzenform | Nadelausführung | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.) | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Zulässige statische Last(N) | 3000 | Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) | 0.2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundkörperform
Umgebungsbedingungen
Kontaktmaterial
Hub(mm)
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Arbeitspunkt(mm)
Spitzendurchmesser
LED
Kabel
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften