Kugeldruckstück mit Schalter / BP

Kugeldruckstück mit Schalter / BP
  • Mengenrabatt
[Features]
· 1 unit dual roles. The ball plunger has an in- built touch switch.
· Index for rotating body, indexing using the notch of the sliding conductor. The positioning function and confirmation signal are given as output.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP060A
BP060A-F
BP060A-L
BP060A-LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktkraft
(N)
LED Spezifikationen

35.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106~13nicht verfügbarZur Indizierungsbestätigung

36.90 €

1 5 Arbeitstage 101nicht verfügbarGleitkontakt

48.12 €

1 5 Arbeitstage 106~13mitgeliefertZur Indizierungsbestätigung

48.12 €

1 5 Arbeitstage 101mitgeliefertGleitkontakt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelkontakt/Kugelstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform Kugelkontakt
Umgebungsbedingungen Standard Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial Edelstahl (EN 1.4112 äquiv.)
Hub(mm) 0.8 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenndurchmesser Gewinde (M) M6x1.0
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Arbeitspunkt(mm) 0.5 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Spitzendurchmesser S Ø3 Schutzart +IP40 Mech. Nutzungsdauer(x10k-mal) 300

Technischer Support