Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT)

Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT)
  • Mengenrabatt
The discretion at the operating point is lesser and it can sustain even adverse environment. (IP67)

[Features]
· the discretion at the operating point is lesser.
· The accuracy of repetition is 0.5 μm (range)
· Judgment errors due to incorrect signal and short-period stop gets minimized
· Can even be used in harsh conditions.
· An IP67 highly waterproof construction.
· No differential response
· Detection of minute displacement can be done continuously.
· The signal does not drift due to power supply voltage or self‐heating
· The switch is unaffected by low current and low voltage, however using it within rated range will ensure long life. (3 million times).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P08SB-A
P08SB-AL
P085DB-A
P085DB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P10DA-TBW
P10DA-TBWL
P10DA-TCW
P10DA-TCWL
P10DB-A
P10DB-AL
P10DB-TBW
P10DB-TBWL
P10DB-TCW
P10DB-TCWL
P10DLB-A
P10DLB-AL
P10DLB-TBW
P10DLB-TBWL
P10DLB-TCW
P10DLB-TCWL
P10SA-A
P10SA-AL
P10SB-A
P10SB-AL
P12DA-A
P12DA-AL
P12DB-A
P12DB-AL
P12DLB-A
P12DLB-AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grundkörperform Spitzenform Grundkörpermaterial Hub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Spitzendurchmesser LED

117.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC8-0[Bis Ø2] S Ø2keine

136.37 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC8-0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

128.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M8×0.50[Bis Ø2] S Ø2keine

136.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M8×0.50[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

117.74 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø2keine

125.04 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

96.54 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø4] Ø3keine

103.65 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø4] Ø3mitgeliefert

138.62 €

1 19 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø1keine

148.19 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø1mitgeliefert

117.71 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø2keine

87.31 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

137.77 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø4] Ø3keine

102.74 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø4] Ø3mitgeliefert

96.55 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø1keine

148.68 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø1mitgeliefert

103.09 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø2keine

108.23 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

97.47 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø4] Ø3keine

125.11 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Flache Ausführung] Flacher Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø4] Ø3mitgeliefert

95.81 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø1keine

127.30 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/KugelstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] Nadelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10Kontaktausführung NC-M10×0.50[Bis Ø2] S Ø1mitgeliefert

128.40 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO10-0.2[Bis Ø2] S Ø2keine

136.37 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO10-0.2[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

128.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC10-0[Bis Ø2] S Ø2keine

136.37 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC10-0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

101.45 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NO--0.2[Bis Ø2] S Ø2keine

107.01 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NO--0.2[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

101.45 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2keine

107.01 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

125.93 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet10Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2keine

131.50 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet10Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Kontaktmaterial Karbid Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontaktkraft(N) 1 Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300
Schutzart +IP67

Technischer Support