Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperform | Spitzenform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabelrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Gerade | ||
55.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
60.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
55.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
47.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
55.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
49.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
57.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
52.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] Nadelkontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø1.5 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | ||
56.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] Nadelkontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø1.5 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
51.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | Polyacetal | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
61.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | Polyacetal | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
44.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 0.5 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | ||
49.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
49.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 0.5 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
53.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
55.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | |
43.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | ||
49.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
60.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
55.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | |
51.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Gerade | |
52.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
53.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
55.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
43.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M5×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
48.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M5×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
54.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | - | M5×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
50.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | - | M5×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
43.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | ||
51.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
54.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
49.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | |
46.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 5 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
50.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 5 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | |
62.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
52.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Gerade | ||
62.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | |
67.15 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
62.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 5 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
66.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 | keine | Gerade | |
60.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Wasserdichte Ausführung | - | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Gerade | |
65.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 | keine | Gerade | |
70.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | - | M8×0.75 | 1 | [Bis Ø2] S Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Gerade | |
44.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
47.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
51.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
51.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
46.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Gerade | ||
51.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
55.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
51.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NC | 6 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
39.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 8 | - | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
44.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 8 | - | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
55.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | 8 | - | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
51.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | 8 | - | 1 | [Bis Ø4] Ø3.5 | +IP65 | keine | Rechtwinlig |
Loading...
Ausführung | Stifthubform/Federstößelausführung | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Spezifikationen | Linearer Kontakt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörperform
Spitzenform
Umgebungsbedingungen
Kontaktmaterial
Hub(mm)
Ausführung Kontaktpunkt
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Spitzendurchmesser
LED
Kabelrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften