Temperaturbeständige Schalter (HT)

Temperaturbeständige Schalter (HT)
  • Mengenrabatt
[Features]
The maximum temperature for continuous operation lies at 150°C/200°C
Plastic parts that are heat-resistant, adhesives for high temperature and heat-resistant chord have been used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP060A-HT2
CS067A-HT1
CS067A-HT2
STM82A-HT2
STS060A-HT2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Spitzenform Grundkörpermaterial Kontaktmaterial Hub
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Betriebstemperaturbereich
(°C)
Arbeitspunkt
(mm)
Kontaktkraft
(N)
Zulässige statische Last
(N)
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie
(J)
Spitzendurchmesser Schutzart LED Spezifikationen Angaben zum Arbeitspunkt
(mm)

168.06 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel[Nadel-Ausführung] Kugelkontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)-0.8M6x1.00~2000.56~13--[Bis Ø4] S Ø3+IP40nicht verfügbarAxialer oder seitlicher Kontakt(Von der Stirnseite) 0.5

134.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)2.8M6×0.750~1500.31--[Bis Ø2] Ø2+IP65keineLinearer Kontakt-

156.54 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)2.8M6×0.750~2000.31--[Bis Ø2] Ø2+IP65nicht verfügbarLinearer Kontakt-

164.23 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.3M10×0.750~2000.15130000.2[Bis Ø2] Ø2+IP67nicht verfügbarLinearer Kontakt-

142.97 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.7M6x1.00~2000.3150000.4-+IP40nicht verfügbarLinearer Kontakt(Von der Anschlagfläche) 0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperform Schraubenausführung Umgebungsbedingungen Spezifikationen für Wärmebeständigkeit Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO
Wiederholgenauigkeit 0.01mm Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 50 Kabel Cab Tyre' Kabel

Technischer Support