Federplunger mit Schalter (SP)

Federplunger mit Schalter (SP)
  • Mengenrabatt
[Features]
1 unit dual roles. The spring plunger has an in-built positioning switch.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery.
· Since it is specifically meant to confirm the spring action, it moves substantially until the start of the operation.
Since there is substantial movement after the operation "Escape," setting the signal is easy and there is no fear of damage even when force is applied while pushing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP060A
SP060A-L
SP080A
SP080A-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser Gewinde (M) LED

44.29 €

1 5 Arbeitstage 10M6x1.0keine

52.52 €

1 5 Arbeitstage 10M6x1.0mitgeliefert

44.35 €

1 5 Arbeitstage 10M8 x 1.25keine

51.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M8 x 1.25mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform R-Kontakt
Umgebungsbedingungen Standard Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial JIS-SUS50 bis 55
Hub(mm) 3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Arbeitspunkt(mm) 0.8 Wiederholgenauigkeit 0.01mm Kontaktkraft(N) 6~11
Spitzendurchmesser Ø2.5 Schutzart +IP40 Mech. Nutzungsdauer(x10k-mal) 300
Angaben zum Arbeitspunkt(mm) (Von der Stirnseite) 0.8

Technischer Support