Ultramini Präzisionstastschalter (PT)

Ultramini Präzisionstastschalter (PT)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
M5 or ø5, smallest size is 17 mm
· The accuracy of repetition of the operating point can be between 1μm/3μm (range)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT5M1CB
PT5M1CB-L
PT5M1WA
PT5M1WA-L
PT5M1WB
PT5M1WB-L
PT5M3CB
PT5M3CB-L
PT5M3WA
PT5M3WA-L
PT5M3WB
PT5M3WB-L
PT5S1CB
PT5S1CB-L
PT5S1WA
PT5S1WA-L
PT5S1WB
PT5S1WB-L
PT5S3CB
PT5S3CB-L
PT5S3WA
PT5S3WA-L
PT5S3WB
PT5S3WB-L
PTP5M1CB
PTP5M1CB-L
PTP5M3CB
PTP5M3CB-L
PTP5S1CB
PTP5S1CB-L
PTP5S3CB
PTP5S3CB-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörperform Umgebungsbedingungen Kontaktmaterial Ausführung Kontaktpunkt Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Wiederholgenauigkeit Kontaktkraft
(N)
Schutzart LED Kabel

101.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40keineCab Tyre' Kabel

105.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertCab Tyre' Kabel

84.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NO-M5×0.50.3[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40nicht verfügbarEinzeldraht

97.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NO-M5×0.50.3[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertEinzeldraht

93.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40keineLitze

97.42 €

1 13 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertLitze

75.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40nicht verfügbarCab Tyre' Kabel

79.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertCab Tyre' Kabel

76.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NO-M5×0.50.3[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40nicht verfügbarEinzeldraht

81.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard-Kontaktausführung NO-M5×0.50.3[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertEinzeldraht

76.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40keineLitze

81.48 €

1 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertLitze

95.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40keineCab Tyre' Kabel

100.61 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertCab Tyre' Kabel

87.64 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NO5-0.3[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40nicht verfügbarEinzeldraht

92.44 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NO5-0.3[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertEinzeldraht

87.85 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40keineLitze

92.64 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.5+IP40mitgeliefertLitze

76.84 €

1 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40nicht verfügbarCab Tyre' Kabel

74.93 €

38.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertCab Tyre' Kabel

71.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NO5-0.3[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40nicht verfügbarEinzeldraht

76.50 €

1 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard-Kontaktausführung NO5-0.3[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertEinzeldraht

71.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40keineLitze

76.70 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungStandard[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.5+IP40mitgeliefertLitze

109.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.8+IP67keineCab Tyre' Kabel

113.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC-M5×0.50[1 µm oder weniger] 0.001mm0.8+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel

89.14 €

1 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungWasserdichte Ausführung-Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.8+IP67nicht verfügbarCab Tyre' Kabel

93.74 €

1 5 Arbeitstage 10SchraubenausführungWasserdichte Ausführung-Kontaktausführung NC-M5×0.50[3 µm oder weniger] 0.003mm0.8+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel

103.78 €

1 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.8+IP67keineCab Tyre' Kabel

108.56 €

1 13 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] JIS-SUS HRC45Kontaktausführung NC5-0[1 µm oder weniger] 0.001mm0.8+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel

76.84 €

1 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungWasserdichte Ausführung-Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.8+IP67nicht verfügbarCab Tyre' Kabel

89.14 €

1 5 Arbeitstage 10Zylindrische AusführungWasserdichte Ausführung-Kontaktausführung NC5-0[3 µm oder weniger] 0.003mm0.8+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Spitzenform R-Kontakt Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Hub(mm) 1.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300
Spitzendurchmesser Ø1.5 Spezifikationen Linearer Kontakt

Technischer Support