Präzisionstastschalter (CSM)

Präzisionstastschalter (CSM)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rectangular
· Can be fitted in confined spaces or small equipment
· Long strokes (1.5 mm).
· Contradictory to the switch with attached stopper mini STM, the stroke end does not have a stopper function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSM105CA
CSM105CA-L
CSM105WA
CSM105WA-L
CSMP105CA
CSMP105CA-L
CSMP105WA
CSMP105WA-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUmgebungsbedingungen Spitzendurchmesser Schutzart LED Kabel

52.46 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Bis Ø4] Ø3.5+IP65keineCab Tyre' Kabel

57.07 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Bis Ø4] Ø3.5+IP65mitgeliefertCab Tyre' Kabel

51.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard[Bis Ø4] Ø3.5+IP65keineLitze

55.99 €

1 13 Arbeitstage 10Standard[Bis Ø4] Ø3.5+IP65mitgeliefertLitze

51.90 €

1 5 Arbeitstage 10Wasserdichte Ausführung[Bis Ø2] Ø2+IP67keineCab Tyre' Kabel

61.61 €

1 5 Arbeitstage 10Wasserdichte Ausführung[Bis Ø2] Ø2+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel

55.99 €

1 13 Arbeitstage 10Wasserdichte Ausführung[Bis Ø2] Ø2+IP67keineLitze

60.77 €

1 13 Arbeitstage 10Wasserdichte Ausführung[Bis Ø2] Ø2+IP67mitgeliefertLitze

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform R-Kontakt
Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial JIS-SUS HRC50 Hub(mm) 1.5
Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenndurchmesser Gewinde (M) M10×0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Arbeitspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.003mm Kontaktkraft(N) 1
Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 1000

Technischer Support