Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304C-6 |
304C-8 |
304C-10 |
304C-15 |
304C-20 |
304C-25 |
304C-32 |
304C-40 |
304C-50 |
304C-65 |
304C-80 |
304C-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
4.77 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 1/4B (8A) | |
4.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
6.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
7.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
10.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
14.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
17.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
26.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
50.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
66.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
120.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften